PLC-OSP- 24DC/TTL
-
Solid-State-relæmodul
2982731
PLC-Solid-State-relæ med stikbar fjederkrafttilslutning, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, indgang: 24 V DC, udgang: TTL (5 V DC)
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | TTL-signal ved udgang |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 01.04.2026 |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., indgang/udgang) |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V DC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Driftsspænding UC | 24 V DC |
| Spændingsområde i henhold til UC | 0,8 ... 1,2 |
| Driftsstrøm IC | 3,4 mA |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | < 0,4 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | > 0,8 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 3,4 mA |
| Indkoblingstid typisk | 35 µs |
| Slukketid typisk | 35 µs |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Parallel-fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overspændingsbegrænsning | > 33 V |
| Overførselsfrekvens | 1 kHz |
| Betegnelse | Udgangsdata |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 5 V DC |
| Spændingsområde i henhold til US | 0,9 ... 1,2 |
| Udgangsmærkespænding | 5 V DC |
| Udgangsspændingsområde: | 4,5 V DC ... 6 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | en TTL-belastning (Fan out = 1) |
| Fan out | 1 |
| Overspændingsbegrænsning | > 8 V |
| Udgangskobling | 3-leder |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Parallel-fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangsside | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Udgangsside | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2982731 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | 08 |
| Produktnøgle | DK6211 |
| GTIN | 4046356170611 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 28,16 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 28,16 g |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
Dine fordele
En bredde på kun 6,2 mm
Skrue- og fjederkrafttilslutning
Modstandsdygtig over for vibrationer og chokpåvirkninger
Statusvisning
Integreret beskyttelseskobling
Brydeeffekter TTL (5 V), Fan out = 1
Brokoblingsmuligheder
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre