PLC-OSP- 24DC/110DC/ 3RW
-
Solid-State-relæmodul
2982511
PLC-INTERFACE til jernbaneanvendelser, bestående af grundklemme med fjederkrafttilslutning og integreret mini-Solid-State-relæ, område: 0,7 x UN til 1,25 x UN, temperaturområde: -25 °C til +70 °C, 1 sluttekontakt, indgang: 24 V DC, udgang: 12-140 V DC/3 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Jernbaneanvendelser |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 01.04.2026 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,29 W |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kVeff (Indgang/udgang) |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 160 V DC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 - 1,4 x UN) |
| Indgangsspændingsområde | 16,8 V DC ... 30 V DC |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | < 0,4 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | > 0,6 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 12 mA |
| Indkoblingstid typisk | 400 µs |
| Slukketid typisk | 200 µs |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Række-fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overspændingsbegrænsning | > 150 V |
| Overførselsfrekvens | 50 Hz |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsmærkespænding | 110 V DC |
| Udgangsspændingsområde: | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Vedvarende grænsestrøm | 3 A (se deratingkurve) |
| Overspændingsbegrænsning | > 150 V |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 150 mV |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Parallel-fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangsside | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Udgangsside | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2982511 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6223 |
| Produktnøgle | DK6223 |
| GTIN | 4046356094504 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 35,13 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 32,86 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
Dine fordele
Choksikkerhed efter DIN 50155 (krav efter EN 61373)
Temperaturområde -25 °C ... +70 °C
Indgangsspændingsområde 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre