PLC-OSP-120UC/ 48DC/100 - Solid-State-relæmodul
2967552

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BSP... /21 med fjederkrafttilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 120 V AC/110 V DC, udgang: 3-48 V DC/100 mA

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede Solid State-relæer
Stor brydeeffekt
Integreret indgangskobling
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Funktionelle kortslutningsbroer