EMG 12-OV- 5DC/240AC/1
-
Solid-State-relæmodul
2948801
Udgangs-Solid-State-relæ, med statusvisning og beskyttelseskobling i ind- og udgangskredsen, indgang: 5 V DC, udgang: 24-280 V AC/maks. 1 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Anvendelse | Udgangsfunktion |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Basisisolering |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 01.04.2026 |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 3,5 kV AC (Indgang/udgang) |
| Indgangsspænding UN | 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,1 |
| Indgangsspændingsområde | 4 V DC ... 5,5 V DC |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,4 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,8 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 10 mA |
| Indkoblingstid typisk | maks. 1 halvperiode (spændings-nulgennemgang) |
| Slukketid typisk | maks. 1 halvperiode (strøm-nulgennemgang) |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse; Varistor | |
| Overførselsfrekvens | 25 Hz |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsmærkespænding | 240 V AC |
| Udgangsspændingsområde: | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Vedvarende grænsestrøm | 1 A (se deratingkurve) |
| Min. belastningsstrøm | 50 mA |
| Lækstrøm | 3,5 mA |
| Stødstrøm | 125 A (t = 10 ms) |
| Fasevinkel cos phi min | 0,5 |
| Grænsebelastningsintegral | 78 A2s (I2 x t ved t = 10 ms) |
| Spidsspærrespænding | 600 V (Periodisk spidsspærrespænding ) |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 1,5 V |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | RC-led; RC-led |
| Indgangsside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Udgangsside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Bredde | 12,5 mm |
| Højde | 75 mm |
| Dybde | 102 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Monteret uden afstand: vandret/monteret enkeltvist: vilkårligt |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2948801 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK61C3 |
| Produktnøgle | DK61C3 |
| GTIN | 4017918083472 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 49,98 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 49,98 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre