Ved hjælp af idriftsættelse- og diagnose-softwaren kan Inline-servoforstærker IB IL EC AR 48/10A allerede uden bustilslutning, og inden styreprogrammet kører, sætte maskinen eller anlægget i drift via en seriel grænseflade (stand-alone-version).
Inline-servoforstærkeren programmeres i så fald ved hjælp af et script-sprog, der indeholder forskellige kommandoer til læsning og skrivning af alle parametre. Til bearbejdningen og den yderligere optimering af de indstillede (styrings-)parametre har softwaren en oscilloskop-funktion, der registrerer tidsforløbene på op til fire parameterværdier i realtime og fremstiller dem grafisk efter, der er kørt et script. Her kan registreringen styres via et digitalt oscilloskops standardfunktioner, som triggertidspunkt, triggerforsinkelse, aftastningsperiode eller antal registreringspunkter (samples). Ved hjælp af kurveforløbene kan styringens adfærd derefter analyseres og evt. eksisterende svingninger i styringskredsløbet kan opdages. Ved hjælp af de fundne resultater justeres styringsparametrene, til den ønskede styringsadfærd er opnået.
Alternativt til oscilloskop-funktionen kan brugeren også frit vælge mellem op til 16 parametre, der vises i tabelform. Opdateringsintervallet for parameterværdierne kan derved indstilles i trin mellem 1 s og 60 s.
De fundne parametre kan derefter til datasikring gemmes i en fil i den tilsluttede PC og senere ved behov igen overføres fra filen.
EC AR CAB SW TOOL
-
Konfigurations- og diagnosesoftware
2819545
Idriftsættelses-og diagnose-software til Inline servoforstærker IB IL EC AR 48/10 A, inkl. kabel for tilslutning til RS-232-interface på en PC.