FB 100- 6 - Fast bro
FB 100- 6
-
Fast bro
0201524
Fast bro, deling: 6,2 mm, poltal: 100, farve: sølvfarvet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skruebro
Poltal
100
Deling
6,2 mm
Mål
Deling
6,2 mm
Materialeangivelser
Farve
sølvfarvet
Materiale
Kobber
Overfladebehandling
fortinnet
Montage
Monteringstype
Skruemontage
Varedata
Varenummer
0201524
Pakningsenhed
5 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918252076
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
159,52 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
159,188 g
Toldtarifnummer
85369095
Oprindelsesland
DE
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
Tilbehør
CUTFOX FB
-
Skæreværktøj
1205985
Produkthjælp