Skilleplade, bredde: 2,5 mm, højde: 55,3 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype
Skilleplade
Bredde
2,5 mm
Højde
55,3 mm
Farve
grå
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Varenummer
0711894
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
BE4Z1X
Produktnøgle
BE4Z1X
GTIN
4017918953911
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
5,3 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
5,06 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen.
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen undtagelser)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.