ATS-URTK/SS - Skilleplade
ATS-URTK/SS
-
Skilleplade
0321226
Skilleplade, bredde: 5,5 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skilleplade
Mål
Bredde
5,5 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
0321226
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z1X
Produktnøgle
BE1Z1X
GTIN
4017918001728
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,3 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,003 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp