ATP-PTCB BE - Skilleplade
1683464

Skilleplade, monteringstype: Bæreskinne: TH 35 - 7,5 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Ofte stillede spørgsmål


Hvordan fungerer forsyningen, og hvordan udføres brokoblingen?

Strømme på op til 40 A kan forsynes på det øverste tilslutningspunkt. Der kan tilsluttes ledere med op til 6 mm2 fleksibel eller 10 mm2 fast. Den forsynede strøm kan fordeles via broskakterne, der er anbragt øverst med FBD ...-8... Se mere

Strømme på op til 40 A kan forsynes på det øverste tilslutningspunkt. Der kan tilsluttes ledere med op til 6 mm2 fleksibel eller 10 mm2 fast. Den forsynede strøm kan fordeles via broskakterne, der er anbragt øverst med FBD ...-8-broer. Følgende gælder: Strømme på over 31 A skal fordeles via to broer. Strømme op til og med 31 A kan fordeles via en bro.

Se mindre

Hvilke karakteristikker skal jeg vælge og hvornår?

Der findes to forskellige karakteristikker til rådighed:
- Den hurtigere karakteristik F2 er velegnet til mere følsomme belastninger, som f.eks. sensorer eller ohmske belastninger. Den udløser ved DC-spændinger i området 4 ... 8 x In.
- Den mel... Se mere

Der findes to forskellige karakteristikker til rådighed:
- Den hurtigere karakteristik F2 er velegnet til mere følsomme belastninger, som f.eks. sensorer eller ohmske belastninger. Den udløser ved DC-spændinger i området 4 ... 8 x In.
- Den mellemtræge karakteristik M1 anbefales til mere strømintensive (f.eks. kapacitive) belastninger eller motorer. Den udløser ved DC-spændinger på 8 ... 15 gange In.

Se mindre

Er der nogen krav til spændingsforsyningen? Hvad skal man være opmærksom på for at få en korrekt dimensionering?

For selektiv beskyttelse skal spændingsforsyningen kunne levere den krævede øgede udløsningsstrøm. Der skal også tages højde for ledningsimpedanserne.


Hvad menes der med kortslutningsstrømbrydeevne, og hvad er forskellen på begreberne Icn og Inc?

Kortslutningsstrømbrydeevne: maksimal kortslutningsstrøm, som sikringen kan afbryde sikkert. Hvad skal man være opmærksom på, hvis kildestrømmen er højere end kortslutningsstrømbrydeevnen? I dette tilfælde kan sikringen bruges med en forsikring op ti... Se mere

Kortslutningsstrømbrydeevne: maksimal kortslutningsstrøm, som sikringen kan afbryde sikkert. Hvad skal man være opmærksom på, hvis kildestrømmen er højere end kortslutningsstrømbrydeevnen? I dette tilfælde kan sikringen bruges med en forsikring op til Inc. Visse sikringer er testet og godkendt til dette formål (se certifikat).
- Icn (mærkekortslutningsstrømbrydeevne): Værdi, som sikringen kan afbryde uden en forsikring alene.
- Inc (betinget mærkekortslutningsstrøm): Værdi, som sikringen kan håndtere med en forankoblet sikring.

Se mindre

Kan PTCB TM bruges til AC og DC?

Ja, ved AC skal der tages højde for den upåvirkede kortslutningsstrøm på det planlagte installationssted. Denne må ikke overstige PTCB TM's strømbrydeevne. Den magnetiske udløsning for AC og DC adskiller sig med faktoren DC/AC = 1,3.



Se FAQ