CSA
Godkendelses-ID: 158887| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Sikringsstik, Anordning på forskellige sider på 5,2 mm skilleklemmer, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 6,3 A, tilslutningstype: Stiktilslutning, sikringstype: G / 5 x 20, monteringstype: Stikmontage, farve: mørkegrå
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||