CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Sikringsstik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 6,3 A, tilslutningstype: Stiktilslutning, bredde: 9,9 mm, højde: 45,4 mm, farve: sort
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||