Signaltårnet er beregnet til signalering af maskin- og anlægstilstande. De enkelte segmenter af lysoverfladen kan konfigureres individuelt med hensyn til farve, lysstyrke og lyseffekt. Signaltårnet kan integreres i forskellige netværk via en IO-Link-master. Ved at integrere IODD-enhedsbeskrivelsesfilen i software-tools, som f.eks. automatiseringssoftwaren PLCnext Engineer, kan signaltårnet konfigureres centralt. Udvidede parametre og diagnosedata kan læses og skrives acyklisk fra PLC'en via ISDU-objekter.
PSD-SC IOL S9
-
Signaltårn
1801972
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Fleksibel anvendelse
Fire forskellige driftstyper: Signaltårnmodus, Autoscale-modus, påfyldningsstandmodus og individuel modus
IO-Link-specifikation V1.1
Tilslutning til en IO-Link-master med M12-tilslutningsstik
IP66/IP69K