SSM E4 SM
-
Servomotor
2894405
Synkron-servomotor med et nominelt drejningsmoment på op til 21,4 Nm og et maksimalt drejningsmoment på 121 Nm til 230 V AC eller 400 V AC til drift på servoregulatorerne af typen A-Servo og Multi. En ventilator kan fås som ekstraudstyr, hvilket vil øge det nominelle drejningsmoment op til 33,0 Nm.