SSM E3 SM - Servomotor
2894395

Synkron-servomotor med et nominelt drejningsmoment på op til 16,5 Nm og et maksimalt drejningsmoment på 85 Nm til 230 V AC eller 400 V AC til drift på servoregulatorerne af typen A-Servo og Multi. En ventilator kan fås som ekstraudstyr, hvilket vil øge det nominelle drejningsmoment op til 26,0 Nm.

Produktdetaljer






Kompatible produkter