SSM E1 SM
-
Servomotor
2894379
Synkron-servomotor med et nominelt drejningsmoment på op til 7,0 Nm og et maksimalt drejningsmoment på 42 Nm til 230 V AC eller 400 V AC til drift på servoregulatorerne af typen A-Servo og Multi. En ventilator kan fås som ekstraudstyr, hvilket vil øge det nominelle drejningsmoment op til 11,2 Nm.