Sensoren med integreret strain gauge er en væsentlig komponent for belastningsovervågning (RM-S) af rotorblade i vindenergianlæg.
Med RM-S kan belastninger og bøjningsmomenter, der faktisk forekommer i rotorbladet, måles og overvåges kontinuerligt. Det gør det muligt at styre anlægget på en belastningsoptimeret måde og forlænge rotorbladets levetid. Ændringer i rotorbladets materialestruktur kan opdages på et tidligt tidspunkt og undersøges nærmere for at undgå større reparationer og følgeskader.
Sensoren monteres på indersiden af rotorbladet. Kommunikationen til den overordnede styring foregår via IO-Link. Monteringssættet WIL-RM-S-MP er påkrævet til fastgørelse (se tilbehør). Der kræves fire sensorer og fire monteringssæt pr. rotorblad.
Sensoren hører til produktporteføljen for rotorbladovervågningssystemet Blade Intelligence til vindenergianlæg.
Systemet består hovedsageligt af sensorer til isregistrering, belastningsovervågning, lynstrømsmåling og strukturovervågning, som er specielt udviklet til brug på rotorbladet. Den modulære opbygning muliggør en individuel kombination af de enkelte løsninger, alt efter hvilke krav der stilles. Afhængigt af sensoren overføres sensordataene enten via IO-Link-kommunikationsmodulet eller via direkte tilslutning til en fælles analyseenhed. Analyseenheden kan fås som en færdig koblingsudstyrskombination (se tilbehør). Hvis du ønsker alternativer til koblingsudstyrskombinationen som en færdig løsning, bedes du kontakte din Phoenix Contact-landerepræsentant.
Rotorbladovervågningssystemet Blade Intelligence kan også integreres pålideligt i eksisterende anlæg.
VIGTIG HENVISNING
For at kunne tage produktet i brug kræves flere og delvist betalingspligtige apps. Du kan købe og downloade appsene i PLCnext Store.
• BI Framework (gratis)
• BI Framework by WOELFEL (gratis)
• BI Load Detection RMS
WIL-RM-S-P
-
Sensor
1534629
Sensor til måling af belastninger på et vindenergianlægs rotorblad, IO-Link-kommunikation, trædefast, skruefastgørelse på monteringssæt. Monteringssæt kan bestilles separat (se tilbehør). App, der kræves til drift (se "Produktbeskrivelse").
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel og hurtig idriftsættelse
Øget virkningsgrad for anlæg gennem belastningsoptimeret regulering
Større anlægssikkerhed ved hjælp af proaktiv overvågning af vingen
Planbare reparationer takket være alarmering i tilfælde af uregelmæssigheder
Omkostningsreduktion takket være undgåelse af længere nedetider af anlægget
Kan bruges i kombination med andre sensorer fra Blade Intelligence-produktporteføljen