Sensoren hører til produktportefølje for rotorblad-overvågningssystemet Blade Intelligence til vindenergianlæg. Systemet består hovedsageligt af sensorer til isregistrering, belastningsovervågning, lynstrømsmåling og strukturovervågning, som er specielt udviklet til brug på rotorbladet. Sensorerne kan kombineres individuelt. Sensordataene overføres via IO-Link-kommunikationsmodulet til en fælles analyseenhed. Analyseenheden kan fås som en færdig koblingsudstyrskombination (se tilbehør). Hvis du ønsker alternativer til koblingsudstyrskombinationen som en færdig løsning, bedes du kontakte din Phoenix Contact-landerepræsentant. Rotorbladovervågningssystemet Blade Intelligence kan også integreres pålideligt i eksisterende anlæg.
WIL-LM-SNEXT-S
-
Sensor
1656690
Sensor til impulsmåleapparat til registrering i realtid af stødstrømme og transiente overspændinger på et vindenergianlægs rotorblad. Til lynstrømme i området 1 kA ... 110 kA. App, der kræves til drift (se "Produktbeskrivelse").
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel og hurtig idriftsættelse
Større anlægssikkerhed ved hjælp af proaktiv overvågning af vingen
Planbare reparationer takket være alarmering i tilfælde af uregelmæssigheder
Omkostningsreduktion takket være undgåelse af længere nedetider af anlægget
Kan bruges i kombination med andre sensorer fra Blade Intelligence-produktporteføljen