SOL-ES-BSC-PYR - Sensor
1093211

Pyranometer fra Hukseflux Thermal Sensors B.V. til måling af bestrålingsstyrke i W/m2 med en åbningsvinkel på 180°. Måleværdien fås gennem Modbus/RTU (RS-485). Svarer til nøjagtighedsklassen "First Class" iht. ISO 9060.

Produktdetaljer








Dine fordele

Inkl. testcertifikater iht. ISO9060 til First Class Classification
Svarer til IEC 61724-1, klasse B
Effektiv kalibrerings- og serviceorganisering