CET214t er en trådløs sensor, der bl.a. kan måle is og temperatur. Takket være det fleksible design kan det nemt fastgøres til flade og buede overflader som f.eks. rotorblade på vindenergianlæg. Sensorenheden er fuldt elektrisk isoleret og kræver ingen ekstern strømforsyning takket være den integrerede solcelle. Kombinationen med genopladelige energilagre kan overvinde perioder uden omgivende lys (f.eks. om natten eller i længere perioder med isdannelse).
BET214t-basestationen fra eologix eller en BET214t-kompatibel enhed er nødvendig, for at det samlede system kan fungere.
ID-S-S 868-H
-
Sensor
1579807
CET214t-sensor fra eologix sensor technology GmbH. Trådløs is- og temperatursensor til vindenergianlæg, selvklæbende, til montering på rotorblad, tårn eller nacelle. Kommunikation med radiomodtageren ID-S-RT 868 via 868 MHz-frekvensbåndet.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Radiostyret registrering og overførsel af måleværdier
Isdetektion med impedansmåling
Temperaturmåling med integreret koblingskreds
Fleksibelt design
Enkel fastgørelse
Autonom drift via integreret solcelle