SACB-4Q/4P-SC - Fordelerboks
1683633

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, antal stikpladser: 4, poltal: 4, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: nej, Universal; stamkabeltilslutning: Fjederkrafttilslutning 180°, skærmning: nej

Produktdetaljer








Dine fordele

Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Innovativ og tidsbesparende konfektionering med skæreklemmetilslutning
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet