MPI 8X1,5
-
Mikropotentialfordeler
3248493
Mikropotentialfordeler, Med afgreningsmulighed for 3,2 mm testspidser, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 8, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå