MPI 1,5
-
Mikrogennemgangsklemme
3248490
Mikrogennemgangsklemme, Med afgreningsmulighed for 3,2 mm testspidser, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå