VAL-CP-175-ST
-
Overspændingsbeskyttelsesstik type 2
2859628
Reservestik til overspændingsafleder VAL-CP med lækstrømssvag effektvaristor.
Produktdetaljer
| Produkttype | Reservestik |
| IEC testklasse | II |
| T2 | |
| EN type | T2 |
| Strømforsyningssystem IEC | TN |
| TT | |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
| Poltal | 1 |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | optisk |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tilslutningstype | stikbar |
| Målskitse |
|
| Bredde | 11,7 mm |
| Højde | 46,4 mm |
| Dybde | 56,4 mm |
| Delingsenhed | 0,6 ME |
| Farve | blågrå (RAL 7031) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| CTI-værdi for materialet | 600 |
| Isolationsmaterialer | PBT-FR |
| Materialegruppe | I |
| Materiale hus | PBT-FR |
| Beskyttelsesgrene | L-PEN |
| L-N | |
| Funktionsretning | L-N / L-PEN |
| Mærkespænding UN | 120 V AC (TN) |
| 120 V AC (TT) | |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimal vedvarende spænding UC | 175 V AC |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
| Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 40 kA |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 25 kA |
| Beskyttelsesniveau Up | ≤ 0,85 kV |
| Restspænding Ures | ≤ 0,85 kV (ved In) |
| ≤ 0,75 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 0,65 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 0,63 kV (ved 4 kA) | |
| ≤ 0,57 kV (ved 2 kA) | |
| TOV-adfærd ved UT | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
| 240 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Reaktionstid tA | ≤ 25 ns |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 315 A (gG) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Chok (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-N) | 175 V AC |
| Nominel afledestødstrøm In (L-N) | 20 kA |
| Beskyttelsesgrene | L-N |
| Mærkespænding | 125 V AC |
| Energifordelingssystem | Single phase |
| Nominel frekvens | 50/60 Hz |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-N) | 1510 V |
| SPD-type | 4CA |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 / UL 1449 |
| Standarder | IEC 61643-11 |
| Bemærk | 2011 |
| Standarder | EN 61643-11 |
| Bemærk | 2012 |
| Monteringstype | på grunddel |
| Varenummer | 2859628 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CL1311 |
| Produktnøgle | CL1311 |
| GTIN | 4046356045506 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 43,83 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 43,83 g |
| Toldtarifnummer | 85363090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre