PLC-BSP- 24DC/21
-
Relæsokkel
2967219
6,2 mm PLC-grundklemme med fjederkrafttilslutning, uden relæ- eller Solid State-relæbestykning, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 24 V DC
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Relæsokkel |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Universal |
| Indeholdt i sættet | 2966472 PLC-RSP- 24DC/21 |
| 2966540 PLC-RSP- 24DC/21AU | |
| 2967549 PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100 | |
| 2967471 PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2 | |
| 2967895 PLC-OSP- 24DC/230AC/ 1 | |
| Driftstype | 100 % ED |
| Mulig bestykning | Minirelæ, REL-MR-24DC/21, REL-MR-24DC/21AU; minioptokobler, OPT-24DC/24DC/2, OPT-24DC/24DC/100, OPT-24DC/230AC/1 |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode, fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Mulig bestykning | Minirelæ, REL-MR-24DC/21, REL-MR-24DC/21AU; minioptokobler, OPT-24DC/24DC/2, OPT-24DC/24DC/100, OPT-24DC/230AC/1 |
| Indgangsside | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Udgangsside | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Statusvisning | LED |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2967219 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6221 |
| Produktnøgle | DK6221 |
| GTIN | 4017918164294 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 26,31 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 24,64 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 5060935
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre