PLC-BSP- 24DC/ 1/ACT - Relæsokkel
2967196

6,2 mm PLC-grundklemme til udgangsfunktioner med fjederkrafttilslutning, uden relæ- eller Solid State-relæbestykning, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, med belastningsreturledertilslutning (BB), 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V DC

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer







Kompatible produkter