ECOR-1-BSC2-RT/2X21
-
Relæsokkel
1027546
Relæsokkel ECOR-1..., til laveffektrelæer med 1 eller 2 skiftekontakter, boltetilslutning, til montering på NS 35/7,5.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | Må ikke benyttes til adskillelse af SELV / PELV strømkredse til andre strømkreds, da en sikker adskillelse ikke er garanteret. |
| Bemærk til driften | Udgangene er ikke egnede til kobling af forskellige faseledere. |
| Bemærk til driften | Varens berøringsbeskyttelse skal (ved spændinger >25 V AC/60 V DC) sikres af installatøren. Det drejer sig om en indbygningsenhed uden beskyttelse mod direkte berøring. |
| Bemærk til driften | Mindst en basisisolering opretholdes imod tilstødende moduler i DIN-skinneretning. Hvis applikationen stiller højere krav til isoleringen (forstærket isolering), skal dette opnås ved hjælp af egnede foranstaltninger (f.eks. skilleplader). |
| Produkttype | Relæsokkel |
| Produktfamilie | ESSENTIAL edition |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkestrøm IN | 10 A |
| Prøvespænding relævikling/relækontakt | 2 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Indgangsspænding UN | ≤ 230 V AC/DC |
| ≤ 230 V AC/DC |
| Indgangsside | |
| Tilslutningstype | Bolttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
| Udgangsside | |
| Tilslutningstype | Bolttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
| Mål på vare | |
| Bredde | 15,8 mm |
| Højde | 71,5 mm |
| Dybde (Låsebøjle) | 58,1 mm (med låsebøjle) |
| Farve | trafikgrå B (RAL 7043) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1027546 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | DKF312 |
| Produktnøgle | DKF312 |
| GTIN | 4055626522210 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 35,297 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Enkeltrelæ 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Enkeltrelæ 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Enkeltrelæ 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Enkeltrelæ 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Enkeltrelæ 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Enkeltrelæ 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Enkeltrelæ 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Enkeltrelæ 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Enkeltrelæ 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Enkeltrelæ 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Enkeltrelæ 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Enkeltrelæ 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Enkeltrelæ 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Enkeltrelæ 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Enkeltrelæ 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Enkeltrelæ 2908181
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre