PLC-2RSP-24DC/ 1
-
Relæmodul
2987312
PLC-INTERFACE med to uafhængige relæer, bestående af grundklemme PLC-BSP.../21 med fjederkrafttilslutning og to integrerede relæer med effektkontakt, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 2 x 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V DC
Produktdetaljer
| Produkttype | Relæmodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | to integrerede relæer |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 2x 107 koblinger |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 12.09.2025 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,17 W |
| Prøvespænding (Spole/kontakt) | 3 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
| Prøvespænding (Kontakt/kontakt) | 3 kV AC (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Spoleside | |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Motorens koblingsadfærd | monostabil |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 7 mA |
| Reaktionstid, typisk | 4 ms |
| Typisk udkoblingstid | 6 ms |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Friløbsdiode; Friløbsdiode | |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 2 sluttekontakter (2 relæer med 1 sluttekontakt) |
| Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
| Reference til afbryderstiftkontakt | 2x |
| Kontaktmateriale | AgNi |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Brydespænding minimal | 24 V AC/DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 3,5 A |
| Koblingsstrøm min. | 5 mA |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 84 W (ved 24 V DC) |
| 24 W (ved 48 V DC) | |
| 24 W (Ved 60 V DC) | |
| 31 W (ved 110 V DC) | |
| 46 W (ved 220 V DC) | |
| 875 VA (ved 250 V AC) | |
| Spoleside | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktside | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 60 °C |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2987312 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK622C |
| Produktnøgle | DK622C |
| GTIN | 4046356451222 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 32,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 32,46 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
Dine fordele
To koblingskanaler i et 6,2 mm bredt hus
100 % højere kanaltæthed end traditionelle 6,2 mm relæer
Sikker adskillelse efter DIN EN 50178 mellem spole og kontakter og mellem kontakterne
Integreret indgangs- og beskyttelseskobling
Skrue- og Push-in-tilslutning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre