QUINT-DIODE/40
-
Redundansmodul
2938963
Redundansmodul QUINT-DIODE/40
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 0 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsspændingsområde DC | 0 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | ja, < 60 V |
| Mærkeindgangsstrøm (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Maksimal strøm Imaks. | 2x 19 A (6 mm² ved 40 °C) |
| 1x 39 A (6 mm² ved 40 °C) | |
| 2x 16 A (6 mm² ved 60 °C) | |
| 1x 32 A (6 mm² ved 60 °C) | |
| 2x 27 A (10 mm² ved 40 °C) | |
| 1x 54 A (10 mm² ved 40 °C) | |
| 2x 21 A (10 mm² ved 60 °C) | |
| 1x 43 A (10 mm² ved 60 °C) | |
| 2x 30 A (16 mm² ved 40 ℃) | |
| 1x 60 A (16 mm² ved 40 ℃) | |
| 2x 24 A (16 mm² ved 60 °C) | |
| 1x 48 A (16 mm² ved 60 °C) | |
| Transientoverspændingsbeskyttelse | Diode |
| Spændingsfald indgang/udgang | 0,5 V |
| Virkningsgrad | > 97 % |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm (IN) | 40 A |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | 20 W |
| Seriekobling | nej |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 10 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 20 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 6 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Skruestørrelse | M4 |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 10 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 20 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 6 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Skruestørrelse | M4 |
| Isolationsspænding udgang/PE | 1 kV |
| Isolationsspænding indgang/PE | 1 kV |
| Isolationsspænding indgang, udgang/hus | 1 kV |
| Produkttype | Redundansmodul |
| Produktfamilie | QUINT DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (40 °C) |
| LED | nej |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II (I lukket styretavle) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 62 mm |
| Højde | 84 mm |
| Dybde | 102 mm |
| Delingsenhed | 3,4 HP |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 5 mm / 5 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 20 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | Vandret og lodret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Husmateriale | Metal |
| Husprofil | AIMg (kappe), GD-ZnAICu (kølelegeme) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, -25 til +60 °C) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standarder | EN 60079-0 |
| Skibsgodkendelse | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| Konformitet/godkendelser | |
| ATEX | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| KEMA 03 ATEX 1197X | |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 |
| Varenummer | 2938963 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMRP43 |
| Produktnøgle | CMRP43 |
| GTIN | 4017918929534 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 683 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 600 g |
| Toldtarifnummer | 85049090 |
| Oprindelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre