PTMC 1,5 /7-2 -DF - Rangertavle
3001946

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Til montering i vægudskæring
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Farvemæssig konfiguration i henhold til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrænset mulig
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Individuel konstruktion gennem modulært princip
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde