Værd at vide
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
Industrial AI
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
VLC-RTM-P - Licens
VLC-RTM-P
-
Licens
5603720
VLC-runtime med nøgle for parallelt grænsesnit
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Programmeringssoftware
Systemegenskaber
Softwarens anvendelsesformål
Engineering-software til VLC-styringerne
Funktionalitet
Basisfunktionalitet
Programmering med flowchart- og RLL-editorer
Kontaktlogikprogrammering, IEC-61131-3-baserende, optimeret til flowchart
Boolske og bitoperationer
Matematiske funktioner
Tegnsekvensfunktioner
Berkeley Sockets via TCP/IP i realtid
Integreret drivenhed
Kommunikation via OPC-server, DDE-server og Ethernet Peer-to-Peer
Alsidig I/O-driver-understøttelse
HMI-funktioner og optioner
Systemforudsætninger
Betjeningsenheder
Tastatur, mus
Styresystem
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
Processor
min. Pentium 4 / Celeron 1 GHz
Harddisklager
min. 100 MByte (Til fuld installation)
Hovedlager (RAM)
500 MByte
Grænseflader
Parallel grænseflade eller USB-port til licensnøglen
Understøttede landesprog
Engelsk
Optisk drev
CD-ROM
Skærmopløsning
800 x 600 (1024 x 768)
Varedata
Varenummer
5603720
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRACBC
Produktnøgle
DRACBC
GTIN
4017918992330
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
453 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
453 g
Toldtarifnummer
85234910
Oprindelsesland
US
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600