PC WORX PRO LIC TL180 - Programmeringssoftware
2400419

Software-pakke til PC-baserede automatiseringsløsninger (tidsbegrænset til 180 dage), PC Worx PRO-licens, indeholder alle 5 IEC-sprog, med MSFC-compiler, maks. 128 Kbyte ind- og udgangsdata, versionsspecifik licensnøgle

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Et programmeringsmiljø til alle styringer fra PHOENIX CONTACT
Global ensartet betjening takket være programmering iht. IEC 61131
Hurtig idriftsættelse uden programmering takket være omfangsrige standardbiblioteker
Integreret fieldbus- og netværkskonfiguration
Kan udvides applikationsrelateret med passende funktionsmoduler
Integreret diagnose og overvågning
Tidbegrænset licens (180 dage)
Universel understøttelse af drag and drop
Komfortabel modulhåndtering takket være integreret PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfiguration og -adressering
Programændringer også ved løbende styring
Åbne grænseflader til EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integreret simulationsomgivelse