UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY - Profil
1831237

Modulprofilhus, Fastlåsning med sideelementer, fastlåsning med fodelement, Grundprofil, profilbredde (indvendig): 72 mm, længde: 2350 mm, dybde: 19,8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Forskellige basisprofiler med hver tre printkortniveauer
Modulafdækninger af forskellige geometrier kan positioneres vilkårligt
Kompatibilitet med mange standardtilslutningsteknikker
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet