SPB 5-MKDS 3 - Prøvestik
SPB 5-MKDS 3
-
Prøvestik
1301216
Prøvestik, produktfamilie: Prøvestik
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Prøvestik
Produktfamilie
Prøvestik
Poltal
5
Deling
0 mm
Mål
Deling
-
Emballageangivelser
Emballering
pakket i æske
Varedata
Varenummer
1301216
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AARZFA
Produktnøgle
AARZFA
GTIN
4017918103989
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
11,9 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
11,66 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Lead
(CAS-No.: 7439-92-1)
SCIP
4efaa509-36fd-448e-99bb-5dc35ef1249a
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
1,626 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
SMKDS 3/ 2
-
Printklemme
1713024
MKDSFW 3/ 2
-
Printklemme
1771529
MKDSF 3/ 2
-
Printklemme
1712025
MKDSF 3/ 2-5,08
-
Printklemme
1712724
MKKDS 3/ 2
-
Printklemme
1721029
MKKDS 3/ 2-5,08
-
Printklemme
1721728
MKKDSG 3/ 2
-
Printklemme
1721090
MKKDSH 3/ 2
-
Printklemme
1721045
MK3DS 3/ 2-5,08
-
Printklemme
1723014
MK3DSH 3/ 2-5,08
-
Printklemme
1723182
MK3DSMH 3/ 2-5,08
-
Printklemme
1723205
Produkthjælp