PS-7,5/2,3MM RD - Prøvestik
3038749

Prøvestik, poltal: 1, farve: rød

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Prøvestikket kontakterer sikkert i broskakten samt i alle 2,3 mm eller 4 mm prøvestikbøsninger
Med det modulære prøvestik PS-...2,3MM kan individuelle prøveadaptere sammenbygges
Prøvestikkene stikkes i funktionsskakten i klemmerne fra CLIPLINE complete-systemet eller i de dertil beregnede prøveudtag
Hus til prøvestik til individuel sammensætning