BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Hussæt
2202525

DEV-KIT BC 107,6: Indeholder 1 x BC 107,6 hus og printklemmer (MKDS), udleveret som enkeltdele

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Normkonformt hus efter DIN 43880 i modulbredde 107,6 mm
Printklemmer med 5 mm deling, ledertværsnit 1,5 mm²
Valgfri printkort med hulprint til manuel lodning af THT-moduler
Forbindelse indbyrdes mellem de enkelte husmoduler vha. den valgfrie HBUS via bæreskinne