QC 1,5/ 7-ST LC COD - Printkortstik
1753598

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 1,5 mm2
deling 5 mm
tilslutningstype Skæreklemmetilslutning.
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 7, produktfamilie: QC 1,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.