PC 6/ 8-STF-10,16 BD:1-8Q - Printkortstik
1754380

produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 6 mm2
deling 10,16 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: PC 6/..-STF, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 16, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen