PC 5/ 2-STF1-7,62 BD:1,2 - Printkortstik
1706366

produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 6 mm2
deling 7,62 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Phillipps-Recess med kærv på langs
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: PC 5/..-STF1, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: H1L Phillipps-Recess med kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet