MSTB 2,5/ 2-STF BD:+,- - Printkortstik
1081015

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
deling 5 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 2, produktfamilie: MSTB 2,5/..-STF, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Tillader tilslutning af to ledere