MCVR 1,5/12-STF-3,81
-
Printkortstik
1828443
Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 12, antal rækker: 1, poltal: 12, antal tilslutninger: 12, produktfamilie: MCVR 1,5/..-STF, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske
Poltal
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet