BCP-508- 2 BK - Printkortstik
5452235

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
deling 5,08 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Phillipps-Recess med kærv på langs
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: BCP, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: H1L Phillipps-Recess med kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: BASICLINE 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere