BCP-381F- 7 GN - Printkortstik
5448103

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
deling 3,81 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: hvidgrøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal: 7, antal tilslutninger: 7, produktfamilie: BCP-F, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: BASICLINE 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter