SPT MODULAR - Printklemme
1237697

tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning

Printklemme, modulær, Push-in fjederkrafttilslutning, 3,5 mm - 15 mm deling, mærkestrøm op til 125 A, isolationsmærkespænding op til 1500 V, afhængigt af det valgte delingsmellemstykke, dimensioneringstværsnit 1,5 mm2 - 35 mm2, individuel konfiguration

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Reducer effekttab: Gennemslagsstyrke op til 1.500 V
Større variation i farverne: Individuel farvning af hver enkel pol efter ønske
Kun en komponent til alle enhedstilslutninger: Kombiner forskellige enkeltelementer til en skræddersyet tilslutningsblok
Kom nemt til din individualiserede artikel: Brug online-konfiguratoren
Hurtig online-adgang til tekniske data: QR-kode på hvert produkt