MKDS 1/ 4-3,5 PROFINET 2 - Printklemme
1050488

produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1,5 mm2
deling 3,5 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
monteringstype Bølgelodning

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: MKDS 1 PROFINET, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Printklemmen opfylder kravene i "Guideline for PROFINET" i udgave 05/2017, CAT5-egnet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Opfylder kravene i "Guideline for PROFINET" i udgave 05/2017
Opfylder CAT5-kravene i EN 50173 og ISO/IEC 11801
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit