KDS 4/3
-
Printklemme
5607441
Printklemme, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: KDS 4, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Enkel gennemsløjfning af potentialer med ekstra forbindelse til printkort
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal