produktlinje COMBICON Terminals L
tværsnit 4 mm2
deling 7,5 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
monteringstype Bølgelodning
Printklemme, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: KDS 4, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske