MSTBV 2,5/13-G - Printkort-grunddel
1753657

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
deling 5 mm
monteringstype Bølgelodning
emballering pakket i æske

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 13, antal rækker: 1, poltal: 13, antal tilslutninger: 13, produktfamilie: MSTBV 2,5/..-G, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler