ENGRAVING UNIT - Graveringsenhed
0804500

Graveringsenhed i forbindelse med mærkningsplotteren PLOTMARK til hele porteføljen af GPE-, GPA og GPK-kunststofmaterialer.

Produktdetaljer








Dine fordele

Som et yderligere supplement findes et omfattende produktsortiment af færdigkonfektionerede graveringsmaterialer.
For tilvejebringelse af forskellige stregtykkelser fås graveringsstik med en diameter på 0,2 mm ... 1,0 mm som tilbehør
Den ideelle mærkningsmulighed til apparat- og komponentmærkning med høj mekanisk og kemisk belastning er P1 ENGRAVING UNIT.
Disse materialer ligger fast og nøjagtigt på plottermagasinet CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING
Ved nemt og hurtigt at udskifte plotterhovedet med graveringspåsatsen bliver CMS‑P1‑PLOTTER til en graveringsenhed