FL PF SEC 2TX
-
Patchpanel
2832687
Patchfelt med 2 RJ45-netværkstilslutninger CAT5e inklusive Layer1 Security-elementer
Patchfelt med 2 RJ45-netværkstilslutninger CAT5e inklusive Layer1 Security-elementer
| Produkttype | Patchpanel |
| Driftsspænding (III/3) | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | ≥ 1 kV |
| Mærkestrøm | 1 A |
| Tilslutningstype | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 CAT5e |
| Antal kanaler | 2 |
| Bredde | 38 mm |
| Højde | 112 mm |
| Dybde | 88 mm |
| Materiale Hus | Metal |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B og IEC 60603–7 |
| Varenummer | 2832687 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNC331 |
| GTIN | 4046356072670 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 129,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 124,3 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |