NBC-R4ACS-IE8/.../...
-
Patchkabel
1247647
Patchkabel, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 / CAT6A, materiale: PP, tilslutningstype: Pierce-tilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, kabeludgang: lige, Ethernet
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Kabelafgang | lige |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 / CAT6A (IEC 11801), 1 GBit/s |
| Mærkestrøm | 1,5 A |
| Isolationsmodstand | > 1 TΩ |
| Overgangsmodstand | < 20 mΩ |
| Overførselsrate | 1 GBit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 |
| Transmissionshastighed | 1 GBit/s |
| Mekaniske data | |
| Stikkraft pr. signalkontakt | 50,00 N |
| Trækkraft pr. signalkontakt | 30 N |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Materiale hus | PP |
| Materiale kontakt | CuSn6 |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Materiale leder | Kobber blank |
| Bredde | 13,8 mm |
| Højde | 14,8 mm |
| Længde | 44,2 mm |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | Pierce-tilslutning |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Pierce-tilslutning |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 |
| Skærmet | ja |
| Farve isoleret del | sort |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Ethernet kabelkæde CAT5, 4 par [94C] | |
| Ledningsvægt | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet kabelkæde CAT5, 4 par [94C] |
| Ethernet kabelkæde CAT5, 4 par 94C | |
| Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
| Vægtykkelse yderkappe | 0,85 mm |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 4 par til tråd og 5 fyldmaterialer til tråd |
| Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 90 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Ydelseskapacitet | ca. 50 nF/km (ved 1 kHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
| Prøvespænding leder/leder | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 28 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 56 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 7,5 x D, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
| Trækstyrke | ≤ 100 N |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
| 56,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 50,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 47,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 45,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
| 53,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 47,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 44,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 42,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Returflowdæmpning (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
| 24,1 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (ved 100 MHz) | |
| Fjernkrydstaledæmpning (FEXT) | 23 dB (ved 4 MHz) |
| 24,1 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (ved 100 MHz) | |
| Bølgedæmning | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
| 6 dB (ved 4 MHz) | |
| 9,5 dB (ved 10 MHz) | |
| 12,1 dB (ved 16 MHz) | |
| 13,6 dB (ved 20 MHz) | |
| 17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1247647 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNABE |
| Produktnøgle | ABNABE |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,22 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Perfekt til industriapplikationer
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre